??
Výběr CAD modelu
K0566.02000855
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0566 - Pryžové silentbloky, ocel nebo nerezová ocel, typ A
Kusovník
K0566.02000855
BESTKIPP
Objednací číslo
K0566.02000855
MATERIAL
materiál
Ocel
D
Průměr
20 mm
H
Výška
8 mm
G
Závit
M6 mm
L
Výška
18 mm
BELASTUNG
Zatížení
580 N
FEDERSTK
Pružinová konstanta
725
GEW
Hmotnost cca
0.0143 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozorn?ní
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
40169960
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245176731
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions